ComboCC Gen 4.0

Contrôleurs de charge combinés Gen 4.0

Produits

Produit Comparer
170
-
-
-
-
170
-
-
-
-
170
-
-
-
-

Informations sur la famille de produits

Description

Combo CC Gen 4.0 est la gamme la plus complète de contrôleurs de charge solaire adaptés à l'éclairage solaire pour applications hors réseau et hybrides. Une efficacité système élevée, une conception optimisée et une longue durée de vie garantissent un faible coût de possession et donc un rapide retour sur investissement. Configurable et facile à utiliser, le système est prêt pour le contrôle à distance.

Avantages

  • Trois choix de puissances : 200W, 400W et 600W.

  • Proposé en hors réseau ou hybrides.

Caractéristiques

  • Compatibles avec les luminaires solaires Luma Gen2 Solaire et LumiStreet Gen2 Solaire

  • Disponible en version hors réseau ou hybride

Applications

  • Gamme d'éclairages publics solaires