France - Français

Philips TownTune Central Post-Top Déco, Urban road & street light, 60 W, 5520 lm, 3000 K, CRI80, Distribution symétrique 50, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP261 LED79-4S/830 PSU II DS50 62P DR

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5520 lm, 60 W, 92 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024448
Code de commande complet: 871869988189400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED79 [LED module 7900 lm]