Philips TownTune Latéral/Top, Urban road & street light, 53 W, 6972 lm, 3000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, STD
BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A
Description du produit
Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6972 lm, 53 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne