TownTune Asymétrique Lyre DTC, Urban road & street light, 60 W, 5840 lm, 3000 K, CRI80, Distribution symétrique 50, Classe de sécurité II, IP66, STD
BDP272 LED79-4S/830 II DS50 62P
Description du produit
Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5840 lm, 60 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne