Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 15.2 W, 1700 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribution Metronomis symétrique, Classe de sécurité II, IP66, SRGU10

BDS670 LED20/727 II MDS SRT 60

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 1700 lm, 15.2 W, 112 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribution Metronomis symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Connecteur à visser

Code de commande: 19991000
Code de commande complet: 871951419991000