TTX400 LED HE unité éléctrique, Trunking light panel, 48 W, L1474 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Optique asymétrique double 20°, Transparent, Blanc, IP20

4MX400 491 LED80S/840 PSD DA20 WH

Description du produit

Trunking light panel, L1474 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Optique asymétrique double 20°, Transparent, Polyméthacrylate de méthyle, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 97005899
Code de commande complet: 871869697005899

Téléchargements