Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°, Transparent, Argent, IP40
4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800
Description du produit
Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Argent, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°, Transparent, Polyméthacrylate de méthyle, IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles