Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1530 mm, 4000 lm, 4000 K, Faisceau semi-intensif, Transparent, Blanc, IP40

4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH

Description du produit

Trunking light panel, L1530 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 25.2 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau semi-intensif, Transparent, Polyméthacrylate de méthyle, IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 66477199
Code de commande complet: 403073266477199

Téléchargements