Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif, Transparent, Blanc, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800

Description du produit

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau intensif, Transparent, Polyméthacrylate de méthyle, IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 66446799
Code de commande complet: 403073266446799

Téléchargements