Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.9 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif, Transparent, Blanc, IP40
4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200
Description du produit
Trunking light panel, L1200 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau intensif, Transparent, Polyméthacrylate de méthyle, IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles