Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.9 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau semi-intensif, Transparent, Blanc, IP40

4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200

Description du produit

Trunking light panel, L1200 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau semi-intensif, Transparent, Polyméthacrylate de méthyle, IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 66388099
Code de commande complet: 403073266388099