Maxos LED HE unité éléctrique, Trunking light panel, 48 W, L1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif, Transparent, Blanc, IP20

4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO NB WH

Description du produit

Trunking light panel, L1478 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau intensif, Transparent, Polyméthacrylate de méthyle, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 88191099
Code de commande complet: 871869688191099