Maxos LED HE unité éléctrique, Trunking light panel, 39 W, L1478 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, Blanc, IP20

4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO WB WH

Description du produit

Trunking light panel, L1478 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 6600 lm, 39 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau extensif, Transparent, Polyméthacrylate de méthyle, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 88183599
Code de commande complet: 871869688183599