CoreLine Réglette, 17 W, L600 mm, 2000 lm, 3000 K, Opale, IP20, TW1-ready
BN126C LED20S/830 PSU L600
Description du produit
L600 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2000 lm, 17 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)