PowerBalance RC360B, 26 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, UGR19
RC360B 34S/940 PSU W60L60 VPC SC
Description du produit
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc RAL 9003, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, SC | Câble de sécurité