PowerBalance gen2, BioUp, 23 W, 300x1200 mm, PCV, 2800 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, UGR16

RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC

Description du produit

300x1200 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2800 lm, 23 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>80, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 97996600
Code de commande complet: 871869997996600