CoreLine, encastré, 31 W, 600x600 mm, 4000 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19
RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC
Description du produit
600x600 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 84°, Lentille microprismatique, Polyméthacrylate de méthyle, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble avec connecteur 3 pôles, Unité de connexion 3 pôles