Contrôleurs MLI LED Dynalite

Des solutions de gestion d’éclairage peu énergivores, à la fois sophistiquées et simples

Produits

Produit Comparer
DDLEDC605GL

DDLEDC605-GL

DDLEDC605GL
51646200
-
-
-
-
-

Informations sur la famille de produits

Description

Capables de piloter directement les équipements LED, les variateurs LED Dynalite utilisent la technologie de modulation de la largeur d’impulsion (PWM) pour un effet maximum. Convient parfaitement aux applications avec variations des couleurs rouge, vert et bleu (RVB), aux séquences de transitions ou à la mise en place de scénarios d’ambiance élégants. Les pilotes de LED Dynalite sont commercialisés en différentes configurations qui permettent de répondre aux exigences de compatibilité de nombreux équipements LED existants. Chaque dispositif est prêt à recevoir le protocole DMX natif, ce qui permet de l’utiliser dans les applications de mélange des couleurs ou de séquences de transitions.

Avantages

  • Commande directement les équipements LED grâce à la technologie de modulation de la largeur d’impulsion

Applications

  • Commerces et hôtellerie, bureaux et industrie
  • Espaces publics, stades et centres d’évènements polyvalents
  • Espaces résidentiels

Téléchargements