Contrôleurs de relais Dynalite

Les contrôleurs à relais constituent l'une des formes les plus utilisées de commande d'éclairage et peuvent avoir un impact maximal sur la gestion de l'énergie.

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

00688700
DMRC210

DMRC210

50688300
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

88795000
DDRC420FR

DDRC420FR

88811700
DDRC-GRMS-E

DDRC-GRMS-E

88874200

Informations sur la famille de produits

Description

Les contrôleurs à relais Dynalite sont conçus pour gérer le courant d'appel élevé des charges d'éclairage. À l'instar des contrôleurs de charge, ils reçoivent des instructions via le réseau et peuvent être utilisés pour tout type de commutation de circuit intérieur, telle que la commutation d'éclairage, la commutation de charge de prise, le contrôle des moteurs de stores et de rideaux ou le contrôle des contacteurs pour la commutation de forte puissance. La solution Philips Dynalite comprend une gamme de contrôleurs à relais avec un nombre et des tailles de circuits variés qui fonctionnent individuellement ou au sein d'un système, afin de répondre à toutes les exigences des projets. Chaque dispositif peut mémoriser plus de 170 préréglages, ce qui permet de reproduire une logique de commutation complexe à partir de messages réseau simples. Les scénarios prédéfinis étant mémorisés dans chaque dispositif de relais, le processus de mise en service et les messages réseau sont simplifiés.

Avantages

    Applications

    • Bureaux
    • Sites industriels
    • Établissements scolaires
    • Établissements de santé
    • Commerces
    • Hôtellerie

    Téléchargements