Ballasts LED Xitanium - BP (Basic Programmable)
Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes
Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xi BP 22W 0.2-0.7A S 230V C123 sXt67025200 | - | - | - | - | ||
Xi BP 40W 0.2-0.7A S 230V C123 sXt67027600 | - | - | - | - | ||
Xi BP 40W 0.3-1.0A S 230V C123 sXt67029000 | - | - | - | - | ||
Xi BP 75W 0.2-0.7A S 230V C133 sXt26997200 | - | - | - | - | ||
Xi BP 75W 0.3-1.0A S 230V C133 sXt26999600 | - | - | - | - | ||
Xi BP 110W 0.2-0.7A S 230V C133 sXt27001500 | - | - | - | - | ||
Xi BP 110W 0.3-1.0A S 230V C133 sXt27003900 | - | - | - | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Les pilotes de LED Basic programmables Philips Xitanium offrent un ensemble de caractéristiques de base et des performances élevées, ce qui en fait un choix privilégié pour diverses applications en extérieur. La gamme offre une grande polyvalence et une plage de fonctionnement personnalisable, permettant ainsi une différenciation dans les conceptions d'éclairage LED grâce à un réglage et une préparation du système pour les mises à niveau de l'efficacité des LED. Dans cette famille de produits, Philips propose des pilotes compacts dotés d'un ensemble de fonctionnalités de base, qui offrent une grande valeur ajoutée aux équipementiers comme aux utilisateurs finaux. Les caractéristiques clés AOC (courant de sortie réglable) et OWP (protection contre l'écrasement) sont programmables via SimpleSet, un moyen simple et rapide de configurer le pilote sans avoir à le mettre sous tension. Une excellente combinaison avec le logiciel de configuration de base MultiOne. Ces produits peuvent remplacer les pilotes de LED à courant unique existants pour l'extérieur. Ils améliorent de façon significative la programmation, l'assemblage dans un luminaire, les performances électriques et la réduction de la variété des codes logistiques.
Avantages
Robustesse extérieure et coûts de maintenance réduits
Intégration, configuration et installation aisées pour les applications de classe I et II, avec caractéristiques basiques configurables couvrant un grand nombre d'applications
Caractéristiques
SimpleSet, interface de configuration sans fil
Excellente résistance à la surtension