Ballasts LED Xitanium - programmables
Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes
Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 150W 0.35-0.7A Prog GL sXt78351300 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 75W 0.35-0.7A Prog GL sXt11887900 | - | - | - | - | - | ||
XITANIUM 100W 0.7A PROG+ GL-Z sXt24519300 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 40W 0.70A Prog+ GL-J sXt24503200 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 300W 1.5A Prog+ GL-R sXt43678300 | - | - | - | - | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Nos ballasts LED Xtreme programmables Xitanium avec tension d'entrée globale (UL, ENEC) sont conçus pour offrir des performances, une protection et une facilité de configuration optimales. La technologie Xtreme assure une robustesse et une protection maximales avec une très longue durée de vie. La configuration des ballasts programmables peut être réalisée via DALI et le logiciel MultiOne.
Avantages
Solidité inégalée, basse consommation grâce à une efficacité élevée et à différentes options de gradation, et coûts de maintenance réduits
Ballasts LED entièrement programmables, conçus pour les systèmes d'éclairage connecté
Caractéristiques
Protection élevée contre les surtensions (CM/DM)
Interfaces de commande multiples : DALI, 1-10 V (Prog+ : également AmpDim)