TD isolé linéaire (Touch et DALI) et Industrie

Ces pilotes conviennent aux applications d’éclairage général. Ces ballasts offrent une efficacité élevée, une bonne qualité de la lumière et une longue durée de vie, avec une flexibilité totale.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les ballasts isolés Xitanium / SELV sont idéaux pour les systèmes intérieur linéaires. Ces ballasts sont disponibles en DALI, DALI Industrie ou sans interface de contrôle. Le courant de sortie peut être réglé via la configuration DALI/NFC ou une résistance de réglage LED externe. Ces pilotes présentent une faible ondulation du courant de sortie allant jusqu'à 4 % pour les fréquences hautes et basses, ainsi que de faibles spécifications de veille.

Avantages

  • La faible ondulation du courant de sortie garantit l'absence d'interférence avec les systèmes de sécurité, les téléphones portables, les webcams ou les scanners de codes-barres.

  • Ces ballasts offrent une large gamme de caractéristiques. Ils sont faciles à intégrer dans la conception et simplifient le processus d'approbation.

Caractéristiques

  • Gamme complète de drivers DALI dimmables et programmables.

  • Garantie système de cinq ans

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • École
  • Places de stationnement intérieures

Avertissement et sécurité

  • Les avertissements de sécurité et les instructions d'installation doivent être pris en compte lors des processus de conception, de fabrication et d'installation.

  • Évitez de toucher les pièces sous tension.