Fenêtre de sortie fixe linéaire isolée et applications industrielles
Les pilotes Philips conviennent aux applications d'éclairage professionnelles et générales. Ces ballasts offrent une efficacité élevée, une bonne qualité de la lumière et une longue durée de vie.
Informations sur la famille de produits
Description
Les pilotes isolés Xitanium sont idéaux pour les systèmes intérieurs linéaires. Ces pilotes sont disponibles en deux versions, l'une avec un courant de sortie unique fixe et l'autre avec plusieurs courants de sortie fixes, qui peuvent être réglés manuellement via un DipSwitch. Ces pilotes présentent une faible ondulation du courant de sortie allant jusqu'à 4 % pour les fréquences hautes et basses, ainsi que de faibles spécifications de veille.
Avantages
La faible ondulation du courant de sortie garantit l'absence d'interférence avec les systèmes de sécurité, les téléphones portables, les webcams ou les scanners de codes-barres.
Ces ballasts offrent une large gamme de caractéristiques. Ils sont faciles à intégrer dans la conception et simplifient le processus d'approbation.
Caractéristiques
Garantie système de cinq ans
Durée de vie 100 000 heures
Applications
Avertissement et sécurité
Les avertissements de sécurité et les instructions d'installation doivent être pris en compte lors des processus de conception et de fabrication.
Évitez de toucher les pièces sous tension.