CertaDrive linéaire non isolé

Une longueur d'avance en flexibilité et connectivité

Produits

Produit Comparer
-
-
-
-

Informations sur la famille de produits

Description

La nouvelle gamme de courant unique non isolé CertaDrive est conçue pour un éclairage optimal et est parfaite pour les applications à volume élevé. La gamme offre un mélange vout/Iout populaire, de petites dimensions et une durée de vie de 50 000 heures à Tcase-life. La gamme se compose de versions adaptées au fonctionnement d'urgence en courant continu et de versions standard sans cette fonction. Pour les clients qui préfèrent plus de flexibilité, les versions à commutateurs DIP CertaDrive, avec quatre courants de sortie possibles, peuvent être intéressantes.

Avantages

  • Production facile et rapide grâce à un courant unique et fixe

  • Liberté de conception grâce aux dimensions réduites des ballasts (210 x 30 x 21 mm).

Caractéristiques

  • Durée de vie de 50 000 heures et garantie de 3 ans

  • Applicable aux luminaires étanches, encastrés, de surface et luminaires suspendus dans les bureaux, ainsi qu'aux luminaires de grande hauteur

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Industrie