Les nouvelles innovations de Philips Lighting facilitent encore davantage le passage à l'éclairage LED

    13 mars 2018

    Suresnes, France - Philips Lighting (Euronext: LIGHT), leader mondial de l'éclairage en France et dans le monde, a annoncé aujourd'hui deux nouvelles innovations, la Philips TrueForce LED Road et la Philips CorePro LEDtube Universal T8. L’ampoule Philips TrueForce LED Road est la première ampoule LED à remplacer la traditionnelle Sodium Haute Pression 70W pour l'éclairage des rues. La transition des installations existantes vers les LED se fait maintenant très facilement et ne nécessite plus le remplacement du luminaire existant. Le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est une gamme de tubes révolutionnaire et économique pour les professionnels, qui rend le remplacement des tubes aussi simple qu’avec les tubes fluorescents. 

     

    Philips TrueForce LED Road pour un éclairage public « sur-mesure » La nouvelle ampoule Philips TrueForce LED Road est la première de son genre à s'intégrer dans le luminaire E27 standard et à reproduire un effet de lumière similaire à l'éclairage public conventionnel. La technologie Philips TrueForce LED Road réduit le temps nécessaire à l'entretien, au remplacement et à l'ajustement de chaque lampadaire, et par déduction le temps de fermeture des routes nécessaire à la maintenance. En outre, sa longue durée de vie supérieure à huit ans et les économies d'énergie réalisées jusqu’à 45% par rapport aux ampoules conventionnelles, permettent d'économiser sur les coûts d'exploitation. 

     

    La municipalité de Nacka en Suède a déjà testé la TrueForce LED Road de Philips. Mikael Jansson, expert de l'éclairage des rues de la municipalité, a déclaré : "Philips TrueForce LED Road offre une meilleure qualité de lumière et un environnement extérieur plus sûr, comparé à une lampe à sodium à haute pression de 70W. L'installation était aussi simple que l'installation d'une lampe ordinaire et elle s'adapte à diverses applications distinctives. Philips TrueForce LED Road est une bonne alternative aux luminaires LED lorsque les budgets sont serrés. "  

     

    Modernisant la conception traditionnelle de l'éclairage public de 20 à 30 ans, la nouvelle ampoule Philips TrueForce LED Road distribue une quantité de lumière similaire à celle des solutions conventionnelles et est disponible en blanc chaud et en blanc plus froid. Avec un indice de rendu des couleurs significativement meilleur par rapport aux lampes à sodium à haute pression de 70W, elle améliore également la sensation de confort et de sécurité. Philips TrueForce LED Road sera disponible en France à partir de juillet 2018. 

     

    Philips Lighting renforce son portefeuille de tubes LED avec une nouvelle gamme économique pour les professionnels Avec le Philips CorePro LEDtube Universal T8, Philips Lighting propose désormais la plus large gamme de tubes LED destinées aux différentes applications de l'industrie, à la fois pour le marché des spécifications haut de gamme avec la gamme MASTER Universal existante et pour les professionnels avec la nouvelle gamme CorePro Universal. 

     

    Grâce à l'expertise de Philips Lighting, le tube Philips CorePro LED Universal T8 rend l'installation de tubes aussi simple qu’avec des tubes fluorescents. La gamme est économique par rapport aux tubes LED universels haut de gamme, ce qui en fait l'alternative idéale aux lampes fluorescentes standard pour les clients professionnels. 

     

    Très simple d’utilisation, le tube Universal T8 est conçu pour fonctionner avec toutes les technologies de pilotage. Il s’intègre directement dans les luminaires fonctionnant sur des ballasts électromagnétiques ou des ballasts électroniques HF, réduisant ainsi le coût de stockage de différents types de tubes. Philips CorePro LED tube Universal T8 peut également se connecter directement à l'alimentation secteur, en contournant le ballast, engendrant ainsi des économies d'énergie supplémentaires. Et en simplifiant le processus de sélection des tubes, il permet aux professionnels de l'éclairage d'allouer leur temps, leur expertise et leurs ressources à l'installation d'un éclairage parfait pour différents besoins. 

     

    Conçu pour éclairer une grande variété d'espaces tels que les parkings, les garages, les couloirs et les centres commerciaux, le nouveau tube LED universel délivre une lumière fiable et de grande qualité offrant jusqu'à 65% d'économie d'énergie par rapport aux tubes fluorescents TL-D traditionnels. Le Philips CorePro LEDtube Universal T8 sera disponible en France à partir de mai 2018. 

     

    Philips Lighting présentera ses nouvelles ampoules LED au salon Light + Building 2018 (Hall 0), à Frankfort (Allemagne). Les journalistes et blogueurs sont invités à se joindre à la conférence de presse de Philips Lighting, le lundi 19 mars à 13h00 au stand Philips Lighting. Cette conférence de presse sera également disponible sur internet en se connectant ici  

     

    Philips CorePro LEDtube Universal T8 
    Product type
    Lumen Output
    Operations
    Beamangle
    CRI
    Color temp.
    Lifetime
    Energy label
    Im
    IM/W
    °
    -
    K
    Hrs.
    -

    CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

    1850
    EM & Mains & HF
    240
    80
    3000
    30.000
    A+
    CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
    2000
    EM & Mains & HF
    240
    80
    4000
    30.000
    A+
    CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
    2000
    EM & Mains & HF
    240
    80
    6500
    30.000
    A+
    CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
    2500
    EM & Mains & HF
    240
    80
    3000
    30.000
    A+
    CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
    2700
    EM & Mains & HF
    240
    80
    4000
    30.000
    A+
    CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
    2700
    EM & Mains & HF
    240
    80
    6500
    30.000
    A+
    Philips TrueForce LED Road
    Product type
    Lamp Wattage
    System Wattage
    Lumen output
    Color temp.
    Life-time
    W
    CRI
    Surgey protection
    Dimensions
    W
    W
    Im
    K
    Hrs.
    -
    kV
    D x L
    TForce LED HPS ND E27 740
    37
    46
    6000
    4000K
    50.000
    70
    6kV
    60 x 196
    TForce LED HPS ND E27 730
    37
    46
    5500
    3000K
    50.000
    70
    6kV
    60 x 196

    Pour plus d’informations, merci de contacter:

    Agence Omnicom PR Group France / Ketchum 
    Aurelie Chambon 
    01 53 32 56 88
    aurelie.chambon@omnicomprgroup.com

    À propos de Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Fort de son expertise et de sa maîtrise technologique et digitale, Philips Lighting conçoit, développe et fabrique des produits et des plateformes innovants destinés à améliorer le confort et les conditions de vie des personnes, en offrant de nouvelles expériences lumineuses dans un environnement intelligent. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Philips Lighting est l’un des acteurs majeurs de internet des objets et de la lumière connectée, et transforme l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. En 2016, Philips Lighting a réalisé un chiffre d’affaire de 7.1 milliards d’euros, et emploie 34 000 personnes dans plus de 70 pays.

    Les informations publiées par Philips Lighting sont disponibles à l'adresse suivante : 
    http://www.newsroom.lighting.philips.com