Suggestions

    L’éclairage LED transforme la nouvelle mosquée en un véritable emblème spirituel

    logo philips
    Le 16 mai 2018
     
    Le concepteur lumière Ayrim Yaser Talu a récemment été récompensé pour son travail sur la mosquée Merkez Nur de Kirikkale, en Turquie. Le magazine Luminous s’est entretenu avec lui au sujet du développement de cet incroyable éclairage architectural.

    Est-il vraiment possible d’utiliser la lumière pour apporter une touche émotionnelle au bâtiment ? La lumière a-t-elle vraiment le pouvoir d’influencer les personnes ?


    — Ayrim Yaser Talu, concepteur lumière

    Dessinée par l’architecte de prestige Necip Dinç, la mosquée Merkez Nur est un symbole de la ville de Kirikkale. Afin de le mettre en valeur et démontrer son identité spirituelle une fois la nuit tombée, les responsables de la mosquée ont voulu éclairer le bâtiment de 26 000 m2 à l’aide d’un éclairage extérieur dynamique. Ayrim Yaser Talu, concepteur lumière chez ZEVE Engineering and Lighting à Istanbul, a relevé le défi. Son travail a été récompensé par l’International Association of Lighting Designers.

    Encore plus d’innovations Signify

    • Carrefour choisit la géolocalisation par la lumière

      Carrefour choisit la géolocalisation par la lumière

      Carrefour utilise un système innovant de géolocalisation en intérieur conçu par Signify, afin de transformer l’expérience d’achat des clients.

    • Éclairage public connecté de Jakarta

      Éclairage public connecté de Jakarta

      L’éclairage connecté fourni par Signify pour la ville de Jakarta, a nécessité la mise à niveau de l’installation d’éclairage public à l’aide de modules LED à basse consommation

    • All innovation stories

      All innovation stories

      Signify conçoit, développe et commercialise des produits innovants destinés à transformer les foyers, les bureaux, les commerces et les villes.