Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 31 W, 2769 lm, 3000 K, CRI80, Distribution symétrique 50, Classe électrique I, IP66, STD
BDP260 LED39-4S/830 PSU DS50 PCC DGR 76P
Description du produit
Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2769 lm, 31 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne
Caractéristiques
- Code famille lampe LED39 [LED module 3900 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans