Suisse - Français

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 59 W, 6900 lm, 4000 K, CRI70, Distribution symétrique 50, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation régulant, 6900 lm, 59 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024565
Code de commande complet: 871869989450400