Philips TownTune Central Post-Top Déco, Urban road & street light, 12.8 W, 1480 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, STD
BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P
Description du produit
Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1480 lm, 12.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne