Suisse - Français

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 14.8 W, 1760 lm, 3000 K, CRI70, Distribution extensive 50, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Anthracite, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1760 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 912300060131
Code de commande complet: 871951424210400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED22 [LED module 2200 lm]