Suisse - Français

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 18.4 W, 2460 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, DynaDimmer avec présélections fixes version 2, 2460 lm, 18.4 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 912300060141
Code de commande complet: 871951424220300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED30 [LED module 3000 lm]