Suisse - Français

Philips Clearflood gen2, 341 W, 49810 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU

Description du produit

Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation, 49810 lm, 341 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 6/8 kV, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 912300060559
Code de commande complet: 872016979620100