Suisse - Français

Philips Clearflood gen2, 172 W, 25220 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU

Description du produit

Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation, 25220 lm, 172 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 6/8 kV, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 912300060552
Code de commande complet: 872016979613300