Philips FlowStar gen2, Tunnel light, 425 W, 57600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Asymétrique, Classe électrique I, IP66, STD
BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F
Description du produit
Tunnel light, Acier inoxydable, Acier, Patère, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 57600 lm, 425 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED720 [LED module 72000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 3 unités
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Garantie 5 ans