Maxos LED HE unité éléctrique, Trunking light panel, 48 W, L1528 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, Blanc, IP20

4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH

Description du produit

Trunking light panel, L1528 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau extensif, Transparent, Polyméthacrylate de méthyle, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 88073999
Code de commande complet: 871869688073999