PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4

Description du produit

Philips MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4

Code de commande: 928174705115
Code de commande complet: 871829122123400

Caractéristiques

  • Culot
    SFC10-4
  • Position de fonctionnement
    UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
  • Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)
    750 h

Téléchargements