Nouveau

SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 45.1 W, 7134 lm, 4000 K, CRI70, Gradation par paliers programmable 5 niveaux, Distribution semi-intensive 10, SDP1, Classe électrique I, IP66, SRG10

VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A

Description du produit

Solar streetlight, Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300), Gris, Top de mât, Embout pour diamètre 76 à 62 mm, Profil de gradation solaire version 1, 7134 lm, 45.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 8720169798922
Code de commande complet: 872016979892200