Nouveau
SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 32.7 W, 5384 lm, 4000 K, CRI70, Gradation par paliers programmable 5 niveaux, Distribution semi-intensive 10, SDP1, Classe de sécurité III, IP66
VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P
Description du produit
Solar streetlight, Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300), Gris, Top de mât, Embout pour diamètre 76 à 62 mm, Profil de gradation solaire version 1, 5384 lm, 32.7 W, 165 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité III