TownTune Asymétrique Lyre DTD

Se sentir comme chez soi dans la ville !

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d’éclairage en termes de performance, de qualité d’éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu’une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de votre ville. L’application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d’installation et de maintenance en vous permettant de disposer d’une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d’avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l’éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d’ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l’application Interact City mais également les prochains détecteurs.

Avantages

  • Apporte un éclairage de qualité, performant et confortable dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue

  • Le design simple et épuré permet de l’intégrer dans divers environnements urbains. Les possibilités de personnalisation à travers une large gamme d’accessoires, donnent la possibilité de créer une « signature lumineuse » unique, ainsi qu'un mobilier urbain distinctif pendant la journée

Caractéristiques

  • Coût global de fonctionnement optimisé et option CLO (flux lumineux constant)

  • Excellente qualité d'éclairage grâce à la plateforme optimisée Philips LEDGine, et aux possibilités d'optimisation via L-Tune

Applications

  • Zones urbaines et résidentielles
  • Centres-villes, places et grandes artères
  • Pistes cyclables, voies piétonnes et passages pour piétons
  • Parkings