Belgique - Français

Philips LuxSpace Accent

LuxSpace Accent – La Perfection Lumière.

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Tout effacer

Désolé, aucun résultat n’a été trouvé pour {name}

Informations sur la famille de produits

Description

Les commerçants sont toujours plus confrontés à l’augmentation des tarifs de l’énergie. Ils doivent aussi maintenir le niveau de qualité de l’éclairage auquel ils sont habitués, la flexibilité en matière d’intégration architecturale et les effets lumineux adaptés pour attirer le regard du client. Enfin et surtout, ils recherchent des solutions évolutives qui permettent de mettre en œuvre des concepts différenciateurs dans leur magasin. Offrant une qualité de lumière remarquable, un faisceau avec du caractère et une efficacité lumineuse hors du commun, LuxSpace Accent est la solution peu énergivore idéale pour répondre aux exigences des environnements de commerces de détail modernes, couvrant une vaste gamme d’applications d’éclairage.

Avantages

  • Attire les clients avec une lumière de haute qualité

  • La conception du luminaire se fond discrètement au magasin

Caractéristiques

  • Choix de températures de couleur : 2 700, 3 000 et 4 000 K

  • Faisceaux intensifs, semi-intensifs, extensifs et très extensifs disponibles

Applications

  • Magasins
  • Hôtellerie

Téléchargements