Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips PowerBalance gen2, UltraEfficient, 16 W, 600x600 mm, VPC, 2800 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, UGR16

RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2800 lm, 16 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>80, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8720169109247
Code de commande complet: 872016910924700

Téléchargements