Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips PowerBalance gen2, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16, Wieland

RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles et signal de contrôle 2 pôles pour contrôle du flux lumineux

Code de commande: 8718699964559
Code de commande complet: 871869996455900

Téléchargements