Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8711500612625 | 80 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
8711500612816 | 100 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
8711500615725 | 62 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informations sur la famille de produits
Description
Lampes à décharge tubulaires à vapeur de mercure à basse pression
Avantages
Best match with photo sensitizers
Highest output on irradiated area
Caractéristiques
Revêtement interne constitué d'une poudre blanche fluorescente transformant le rayonnement UV à courte longueur d'onde en rayonnement actinique utile
Emettent un rayonnement dans la plage 380 - 480 nm avec un maximum à 420 nm
Applications
Avertissement et sécurité
Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.