Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
La solution LED professionnelle avec un rendu des couleurs proche de la perfection (IRC 97)
| Produit | Comparer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | 265 | 2700 | GU10 | |||
3,9 | 280 | 3000 | GU10 | |||
3,9 | 265 | 2700 | GU10 | |||
3,9 | 280 | 3000 | GU10 | |||
3,9 | 300 | 4000 | GU10 | |||
5,5 | 355 | 2700 | GU10 | |||
5,5 | 375 | 3000 | GU10 | |||
5,5 | 400 | 4000 | GU10 |
La MASTER LEDspot GU10 ExpertColor offre un éclairage exceptionnel et une restitution authentique des couleurs avec son IRC proche de la perfection (IRC 97). Développé pour la mise en valeur des objets et des espaces, ce spot d'accentuation est idéal pour les magasins, hôtels, salles d'exposition, musées, galeries d'art et restaurants. L'ExpertColor reste le choix optimal pour un usage professionnel intensif grâce à sa longue durée de vie de 40 000 H. Dimmable avec une grande finesse de gradation, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse pour créer l'atmosphère souhaitée tout en optimisant les coûts énergétiques.
Restitution des couleurs authentiques
Mise en valeur des objets
Perception des couleurs inégalée IRC97, R9>85
Gradable