PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER LED spot ExpertColor AR111

La solution pour remplacer les AR111 halogènes avec un IRC proche de la perfection (IRC 95)

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Avantages

  • Crée une ambiance chaleureuse et confortable

  • Solution de rénovation simple pour une meilleure efficacité énergétique et une durabilité accrue

Caractéristiques

  • Un spectre de couleurs personnalisé imite la couleur de la lumière halogène

  • Conception sans bords avec superbe lentille avec prismes à angle droit

Applications

  • Hôtellerie : chambres d'hôtel, couloirs, hall d'accueil, réception, restaurants, bars, cafés
  • Habitat : salle de séjour, chambres, hall d'entrée
  • Commerces : halls d'exposition, vitrines, boutiques, vestiaires

Téléchargements