PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Connected, LED, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 23.1 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W865 T8

Description du produit

Connected, LED, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 23.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13 ROT, Plastique, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929004271002
Code de commande complet: 872110306319900

Caractéristiques

  • Culot
    G13 ROT
  • Durée de vie nominale
    75.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements