Philips Connected, LED, T8, EM/Secteur, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h
LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8
Description du produit
Connected, LED, T8, EM/Secteur, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, 151 lm/W, EEL D, G13 ROT, Plastique, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot G13 ROT
- Durée de vie nominale 75.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 200.000
- Type de lampe LED
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 5 ans