Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 h, 144.00 lm/W, EEL E, G5, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929003153902
Code de commande complet: 871951441905600

Caractéristiques

  • Culot
    G5
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements