MasterConnect LEDtube EM/secteur T8

Pour une transition simplifiée à l'éclairage intelligent

Produits

Produit Comparer
16
2.500
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
25
3.700
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
7
1.050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
7
1.050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informations sur la famille de produits

Description

Présentation des tubes LED MasterConnect, lampes T8 rétrofit intelligentes qui permettent une mise à niveau simplifiée et transparente vers l'éclairage connecté. Avec une application intuitive procédez simplement à la configuration de barres lumineuses LED MasterConnect afin de maximiser les économies d'énergie, tout en offrant un éclairage sans fil et automatisé pour plus de confort. En outre, ces tubes sont entièrement évolutifs. Si vous souhaitez bénéficier d'autres avantages (télécommande ou tableau de bord de gestion, par exemple), il vous suffit de conserver vos lampes actuelles et d'ajouter une passerelle pour accéder à tous les avantages d'un système basé sur le cloud. Il n'existe pas de meilleur moyen de faire passer les solutions d'éclairage au niveau supérieur.

Avantages

  • Durabilité intelligente grâce à une commande d'éclairage avancée

  • Connectivité simplifiée avec un tout nouveau niveau d'installation pratique

Caractéristiques

  • Rénovation intelligente sur ballast EM existant ou sur secteur

  • Jusqu'à 60 000 heures de durée de vie

Applications

  • Bureaux, établissements scolaires, commerces et établissements de soins
  • Parking, industrie et entrepôt