MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Éclairage fluorescent hautement efficace

Produits

Produit Comparer
34,9
3.315
4000
-
G5

Informations sur la famille de produits

Description

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

Avantages

  • Permet une miniaturisation du système et une liberté maximale de conception du luminaire

  • Les longueurs de lampe permettent une mise en place aisée dans les plafonds modulaires

Caractéristiques

  • 40 % plus mince et 5 cm plus courte que les lampes TL-D correspondantes

  • Efficacités élevées des lampes jusqu'à 104 lm/W

Applications

  • Bureaux, écoles, industries, commerces

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.